Emerson adiciona detecção de gás combustível ao sensor wireless principal para cobertura de segurança aprimorada em áreas de difícil acesso

Fallback image

O Rosemount™ 928 Monitor de gás wireless da Emerson agora inclui detecção de gás combustível para monitoramento de porcentagem do limite inferior de explosividade (%LEL) por meio da plataforma WirelessHART, estendendo a cobertura para áreas de difícil acesso. Imagem em alta resolução

O Rosemount 928 agora é compatível com o monitoramento da porcentagem do limite inferior de explosividade por meio do WirelessHART, para maior visibilidade do risco sem adição de energia ou fios de sinal

SHAKOPEE, Minnesota (15 de junho de 2026) — A Emerson expandiu os recursos de seu Rosemount™ 928 Monitor de gás wireless adicionando detecção de gás combustível, permitindo o monitoramento da porcentagem do limite inferior de explosividade (%LEL) por meio da plataforma WirelessHART® segura. A atualização ajuda os usuários a monitorar riscos de combustíveis em locais remotos ou de difícil acesso sem a necessidade de energia adicional ou fios de sinal cara.

“Adicionar detecção de gás combustível ao Rosemount 928 dá aos clientes mais flexibilidade à medida que os requisitos de segurança evoluem”, disse Dave Ruhland, gerente global de produtos de chama e gás dos negócios de instrumentação de medição da Emerson. “As instalações podem ampliar sua estratégia de detecção de gás wireless para incluir riscos combustíveis em plataformas WirelessHART existentes, simplificando a instalação e dando suporte ao monitoramento confiável em áreas mais difíceis de alcançar em suas instalações.”

O dispositivo Rosemount 928 atualizado é compatível com medições de LEL de 0% a 100%, o que dá aos usuários um aviso antecipado e visibilidade completa dos perigos de gases combustíveis, ajudando-os a detectar riscos mais cedo e responder de forma mais eficaz à medida que as condições pioram.

A tecnologia de detecção de combustíveis também foi projetada para ajudar a reduzir a manutenção ao longo do tempo. Como o sensor não depende de elementos consumíveis (como esferas catalíticas, que podem se degradar com a exposição repetida a gás), ele pode suportar intervalos de serviço mais longos e reduzir a necessidade de recalibrações frequentes.

A comunicação segura WirelessHART transmite dados de gás combustível em tempo real, permitindo a implantação sem energia adicional ou fios de sinal em áreas de difícil acesso. A atualização tem o objetivo de complementar os programas de detecção de gás existentes, ajudando as equipes a adicionar pontos de monitoramento em locais que podem ser logisticamente impraticáveis ou muito caros para instalar. 

Mais informações em: Emerson.com/Rosemount928.

Mídia:

Recursos adicionais: 


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.