Emerson expande portfólio de detecção de chamas para maior flexibilidade de aplicação
O Rosemount™ 965 Detector de chamas usa quatro sensores infravermelhos para ajudar a distinguir incêndios de hidrocarbonetos da radiação de fundo sem chamas. Imagem em alta resolução
Novo modelo à prova de chamas adiciona certificação para locais perigosos ao Rosemount 965 Detector de chamas com tecnologia QuadSense e operação calibrada de fábrica por toda a vida útil
SHAKOPEE, Minnesota. (22 de julho de 2026) — A Emerson anunciou hoje um novo modelo à prova de chamas para o Rosemount™ 965 Detector de chamas, adicionando certificação para locais perigosos para aplicações em que uma detecção confiável de chamas de hidrocarbonetos é necessária. O novo modelo combina a tecnologia QuadSense™, a operação calibrada de fábrica por toda a vida útil, amplas opções de integração e proteção resistente do invólucro para apoiar estratégias de proteção contra incêndio adequadas às necessidades da aplicação.
O novo modelo à prova de chamas ajuda os clientes a estender o Rosemount 965 para locais perigosos, mantendo um equilíbrio prático do desempenho de detecção, calibração de rotina reduzida e flexibilidade de implantação.
A tecnologia QuadSense usa quatro sensores infravermelhos para ajudar a distinguir incêndios de hidrocarbonetos da radiação de fundo sem chamas, oferecendo suporte a uma detecção confiável e resistência a alarmes falsos. Sob condições específicas, o detector pode detectar incêndios de hidrocarbonetos a distâncias de até 150 pés (45 metros) com resposta normalmente em menos de cinco segundos. Cinco níveis selecionáveis de sensibilidade ajudam os usuários a alinhar o desempenho às necessidades da aplicação.
O Rosemount 965 é calibrado de fábrica por toda a vida útil, ajudando a reduzir rotinas de calibração recorrentes. Os recursos de teste integrados por infravermelho verificam continuamente a integridade dos componentes ópticos e eletrônicos, oferecendo confiança entre inspeções manuais. Diversas opções de saída, incluindo conectividade HART®, suportam a integração com infraestruturas de comunicação padrão, enquanto a fiação universal ajuda a simplificar a especificação e agilizar a implantação em todo o local. A proteção do invólucro IP66 e IP68 suporta o desempenho em ambientes operacionais exigentes.
O novo modelo à prova de chamas pode ser aplicado em ambientes frequentemente encontrados em instalações de petróleo e gás, usinas químicas e petroquímicas, parques de tanques de armazenamento, áreas de armazenamento de materiais perigosos e locais de explosivos ou munições. O Rosemount 965 também suporta aplicações não perigosas e industriais leves, como infraestrutura de transporte, prédios públicos, túneis de cabos, instalações de semicondutores, armazéns e outros locais onde é necessária uma detecção confiável de chamas de hidrocarbonetos.
“Os clientes precisam de uma tecnologia de detecção de chamas que se alinhe com o risco, o ambiente e as necessidades operacionais de cada aplicação”, afirma Evgeny Rivkin, gerente de produtos de chama e gás do negócio de instrumentação de medição da Emerson. “Esse novo modelo à prova de chamas expande a oferta do Rosemount 965 para locais perigosos, ajudando as equipes a equilibrar o desempenho da detecção, a resistência a alarmes falsos e os requisitos de calibração de rotina.”
O novo modelo à prova de chamas já está disponível. Para obter especificações e informações sobre pedidos, acesse Emerson.com/Rosemount965.
Mídia:
- Contatos: Contatos de Mídia Global da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.