A Emerson apresenta analisador de gás contínuo híbrido para melhorar a conformidade regulatória e o controle de emissões

O Rosemount™ QX1000 Analisador de gás contínuo da Emerson é ideal para uso em sistemas de monitoramento contínuo de emissões devido às suas tecnologias híbridas de detecção exclusivas. Imagem em alta resolução

Rosemount QX1000 Continuous Gas Analyzer for Gas Analysis & CEMS
O Rosemount™ QX1000 Analisador de gás contínuo fornece análise precisa e contínua de múltiplos componentes gasosos para CEMS, pureza de gases, controle de processos e outras aplicações, utilizando tecnologia híbrida a laser e paramagnética. Link do vídeo
O Rosemount QX1000 é o primeiro analisador do mundo a combinar métodos de detecção a laser e paramagnéticos, oferecendo uma tecnologia flexível para uma ampla gama de aplicações
SHAKOPEE, Minn. (11 de fevereiro de 2026) — Hoje, a Emerson anunciou o lançamento do seu Rosemount™ QX1000 analisador de gás contínuo, ideal para uso em sistemas de monitoramento contínuo de emissões (CEMS), mas também adequado para muitos outros tipos de aplicações. O QX1000 usa detecção paramagnética para O₂ e espectroscopia de absorção direta Quantum Cascade Laser para todos os outros gases para atender a rigorosos requisitos de desempenho. Essa integração de diferentes tecnologias e uma abordagem modular fornecem uma solução flexível e de sistema único adaptada a diversas necessidades de aplicação. O projeto robusto do QX1000 com baixos requisitos de manutenção também reduz o custo do ciclo de vida útil e o tempo de inatividade.
O QX1000 usa tecnologia a frio/seco, com sistema de condicionamento de amostra que transporta o gás extraído do processo para o analisador por meio de um resfriador termoelétrico para reduzir a temperatura para cerca de 4 graus Celsius (39 Fahrenheit), de modo que a maior parte da umidade se condensa e cai. Os usuários podem integrar facilmente o QX1000 à infraestrutura existente da planta ou ele pode ser fornecido como parte de uma solução integrada do sistema da Emerson, incluindo o sistema de condicionamento de amostras.
“Um grande diferencial do QX1000 é a integração de várias tecnologias avançadas em um único dispositivo, fornecendo a solução mais adequada para cada necessidade de medição”, afirma Beth Livingstone, gerente global de produtos de gás de processo da Emerson. “O QX1000 não é apenas o primeiro do seu tipo, mas também marca o início de um portfólio de analisadores projetados para definir novos padrões de análise de gás.”
As medições feitas pelo QX1000 são ideais para aplicações de CEMS devido à alta seletividade e precisão do analisador. Os CEMS são necessários na maioria dos locais com chaminés que emitem gases para a atmosfera e são amplamente utilizados nas indústrias química, de óleo e gás, geração de energia, papel e celulose, refino, água/efluentes, entre outras indústrias.
Ao aproveitar a alta seletividade intrínseca da medição baseada em laser, este novo analisador fornece monitoramento preciso de fluxos de gás complexos ao mesmo tempo em que fornece dados contínuos e em tempo real. Pronto para uso, ele suporta a medição dos principais gases regulatórios, incluindo CO, CO₂, O₂, NO, NO₂ e SO₂ com diferentes configurações que normalmente oferecem a detecção de um a quatro gases. Medição de gases adicionais, como CH₄ e N₂O, também está disponível.
Projetado com a confiabilidade em mente, o QX1000 elimina peças móveis propensas a falhas e substituições frequentes, minimizando a manutenção e reduzindo o custo total de propriedade. Sua tecnologia de baixo consumo é especialmente crítica no mercado de CEMS, em que os custos operacionais contínuos podem ser uma barreira. Ao reduzir o tempo de inatividade do sistema e as necessidades de manutenção, o analisador ajuda os usuários finais a evitar penalidades dispendiosas associadas à desativação dos sistemas, garantindo a conformidade contínua com os requisitos regulatórios.
Mais informações em www.Emerson.com/RosemountQX1000.
Mídia:
- Contato: Contatos de Mídia Global da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe daComunidade Emerson Exchange 365
- Conecte com a Emerson pelo X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.