A Emerson apresenta o sensor digital de pH/ORP de alta temperatura e alta pressão para condições severas de processo

Rosemount™ 350A High Performance pH/ORP Sensor

O Rosemount™ 350A Sensor de pH/ORP de alto desempenho foi projetado para condições exigentes de processo, ajudando a fornecer desempenho confiável de análise de líquidos em aplicações de alta temperatura, alta pressão e retráteis. Imagem em alta resolução

A close up of the Rosemount™ 350A 5-pin M12 connector

O conector M12 de 5 pinos do sensor suporta conectividade digital segura e plug-and-play para instalação simplificada e transmissão de sinal confiável. Imagem em alta resolução

O Rosemount 350A ajuda a simplificar o comissionamento e melhorar a confiabilidade da medição com conectividade plug-and-play e diagnósticos integrados

SHAKOPEE, Minnesota. (6 de agosto de 2026) – A Emerson anunciou hoje o Rosemount™ 350A Sensor de pH/ORP de alto desempenho, projetado para fornecer medições confiáveis em processos severos, simplificando a instalação e a manutenção por meio de uma conexão de sensor digital plug-and-play.

Muitas aplicações exigentes de pH, especialmente em instalações de alta temperatura, alta pressão e retráteis, podem desafiar os sensores analógicos convencionais com ruído de sinal, complexidade de fiação e conhecimento de diagnóstico limitado. O Rosemount 350A Sensor digital resolve esses problemas convertendo e transmitindo dados de pH/ORP digitalmente, reduzindo a suscetibilidade a ruídos elétricos e ajudando as equipes a obter uma medição estável mais rapidamente.

Com uma interface digital Modbus e cabeamento M12 de conexão rápida, o sensor suporta comissionamento plug-and-play e pode ajudar a eliminar erros comuns de instalação associados à fiação manual. O projeto digital também permite a interoperabilidade entre os sensores de análise de líquidos digitais Rosemount, oferecendo suporte a peças de reposição simplificadas e padronização entre os locais.

O Rosemount 350A armazena dados de calibração e informações de diagnóstico no sensor, oferecendo suporte aos fluxos de trabalho de calibração de bancada e ajudando as equipes de manutenção a solucionar problemas com mais contexto. Ao capturar indicadores de integridade do sensor e o histórico de eventos, o sensor pode suportar um planejamento de manutenção mais proativo e uma análise mais rápida da causa-raiz.

Construído para aplicações severas, o Rosemount 350A suporta estilos de montagem retrátil e é oferecido com opções de corpo de titânio e eletrólitos de referência selecionáveis para corresponder a químicas de processo desafiadoras. Essas opções ajudam a melhorar o desempenho da medição em aplicações em que as condições de temperatura, pressão, revestimento ou intoxicação podem reduzir a vida útil do sensor.

“O Rosemount 350A Sensor de pH/ORP de alto desempenho foi projetado para ajudar os clientes a simplificar o comissionamento e melhorar a confiança na medição em condições de processo difíceis”, afirma Rachel Jang, gerente global de produtos de análise de líquidos do negócio de instrumentação de medição da Emerson. “Ao combinar a conectividade plug-and-play com diagnósticos integrados e armazenamento de calibração, estamos ajudando as equipes a reduzir a complexidade e passar mais tempo agindo com base em medições confiáveis.”

Para obter informações adicionais sobre o produto, entre em contato com seu representante local da Emerson ou acesse Emerson.com/Rosemount350A.

Modbus é uma marca comercial registrada da Schneider Electric USA, Inc

Notícias:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.