Emerson lança sensor digital de pH/ORP antirrevestimento para proporcionar um serviço confiável e de baixa manutenção

Fallback image

O sensor de pH antirrevestimento Rosemount™ 396A oferece medição confiável em condições de processo propensas a revestimento e incrustação. Imagem em alta resolução

O Rosemount 396A maximiza a vida útil do sensor enquanto simplifica a integração com o Modbus e acelera a troca de dispositivos

SHAKOPEE, Minnesota (7 de maio de 2026) – A Emerson lançou hoje o novo Rosemount™ 396A sensor de pH antirrevestimento para medir o pH e o potencial de redução de oxidação (ORP) em aplicações sujas, abrasivas e com alto teor de sólidos. O dispositivo inclui um design de referência antirrevestimento robusto e saída digital Modbus®, minimizando a manutenção do sensor e garantindo um sinal estável de pH/ORP mesmo quando o sensor está revestido.

"Em aplicações com alto teor de sólidos, as equipes precisam de medições de pH e ORP nas quais possam confiar, sem precisar realizar manutenção constante do sensor", disse Rachel Jang, gerente global de produtos de análise de líquidos da Emerson. "O Rosemount 396A combina um projeto antirrevestimento com conectividade digital para simplificar a instalação e acelerar a troca do sensor em situações de serviço desafiadoras."

O Rosemount 396A digital é um substituto imediato para os sensores antirrevestimento Rosemount 396P e 396PVP obsoletos, permitindo que os clientes façam a transição para a tecnologia digital sem alterar as instalações ou os acessórios existentes. 

Ele é particularmente ideal para processos difíceis na fabricação de produtos químicos, refino de petróleo e gás, água e efluentes, bem como operações de celulose e papel, onde o revestimento e a incrustação podem afetar a confiabilidade das medições de pH e ORP.

Com saída do protocolo Modbus digital, o Rosemount 396A tem suporte para instalação e configuração simplificadas com transmissores de análise de líquidos Rosemount compatíveis. Os dados de calibração são armazenados no sensor para calibração de bancada e reposição sem recalibração em campo, ajudando a reduzir o tempo de comissionamento e os esforços de serviço.

O Rosemount 396A é classificado como IP67 e IP68 para proteção contra entrada de água e poeira, incluindo submersão, para ambientes úmidos e de lavagem. Inclui uma junção de referência através da parede com área de superfície aumentada na junção para aplicações que causam incrustação. 

O sensor digital Rosemount 396A já está disponível. Para obter especificações e informações sobre pedidos, acesse Emerson.com/Rosemount396A. 

Modbus é uma marca registrada da Schneider Electric USA, Inc.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.