A Emerson lança os primeiros revestimentos PEX do mundo para medidores de vazão magnéticos

Fallback image

Medidor de vazão magnético Rosemount™ com revestimento PEX. Imagem em alta resolução

Os revestimentos PEX oferecem desempenho durável e resistente à abrasão em todo o portfólio de medidores de vazão Rosemount, sem problemas de conformidade relacionados ao PFAS ou custos adicionais

SHAKOPEE, Minnesota (4 de junho de 2026) – Hoje, a Emerson anunciou o lançamento de revestimentos PEX para os sensores dos seus Rosemount™ 8750W Medidor de vazão magnético, Rosemount 8705 Medidor de vazão magnético flangeado e Rosemount MS Medidor de vazão magnético, projetados para água/efluentes e outras aplicações de suspensão de sólidos ou abrasivas. O novo revestimento PEX oferece aos usuários uma solução de medidor de vazão mais duradoura, livre de PFAS e mais econômica que simplifica o estoque e a conformidade, ao mesmo tempo em que melhora a confiabilidade em condições quimicamente agressivas.

As soluções de revestimento existentes têm resistência ao desgaste relativamente baixa tanto a ataques químicos quanto a suspensões de sólidos abrasivas, emitindo produtos químicos nocivos à medida que se desgastam. Essas soluções também são caras de comprar e manter, com o alargamento do revestimento ocorrendo frequentemente se os medidores não forem instalados prontamente ou removidos temporariamente e depois reinstalados. As soluções existentes também apresentam desafios de estoque e inventário, pois diferentes aplicações exigem diferentes tipos de revestimento, um problema agravado por seu custo relativamente alto.

Para resolver esses problemas, os medidores de vazão magnéticos Rosemount agora fornecem uma opção de revestimento PEX que não está disponível em outros fornecedores. Essa exclusividade permite que os usuários finais abordem as preocupações com substâncias per e polifluoroalquil (PFAS) e os desafios de durabilidade, sem alterar a tecnologia de medição ou os fornecedores. 

Os revestimentos PEX formulados sem PFAS ajudam os usuários finais a responder ao crescente escrutínio regulatório, ambiental e público, mantendo o desempenho do revestimento. Isso simplifica a seleção de materiais e o estoque em comparação com os revestimentos à base de fluoropolímero, pois estes últimos podem diferir em materiais de construção, dependendo da aplicação.

A estrutura molecular reticulada dos revestimentos PEX oferece alta resistência à abrasão, tornando-os adequados para águas residuais, suspensão de sólidos e outras aplicações com sólidos arrastados, onde o desgaste do revestimento pode reduzir a vida útil do produto. Mesmo com todas essas vantagens, os revestimentos PEX são normalmente mais baratos do que as soluções alternativas. Os revestimentos PEX já estão disponíveis para tamanhos da linha de até 8 polegadas, com revestimentos para tamanhos da linha maiores em desenvolvimento.

Mais informações em www.Emerson.com/magneticflowmeters

Mídia:

Recursos adicionais: 


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.