A Emerson simplifica a análise de líquidos para melhorar a eficiência operacional

Configured Rosemount 105P Standard Panel System

Os Rosemount™ 105P sistemas de painel padrão fornecem uma arquitetura de painel de análise de líquidos configurável para ajudar a simplificar a especificação, o pedido e a instalação para aplicações comuns de medição da qualidade da água. Imagem em alta resolução

Os Rosemount 105P Sistemas de painel padrão para líquidos aceleram a instalação da medição da qualidade da água com projetos configuráveis e pré-projetados

SHAKOPEE, Minn. (17 de setembro de 2026) – A Emerson anunciou hoje os Rosemount™ 105P Sistemas de painel padrão para líquidos, que são sistemas de painel de análise de líquido configuráveis projetados para reduzir a complexidade do projeto para aplicações de medição da qualidade da água. Os sistemas de painel pré-projetados combinam transmissores, sensores, cabos, células de vazão e componentes de controle de vazão da Rosemount em uma arquitetura repetível, simplificando a integração e apoiando um caminho mais simplificado da especificação à partida, com menos montagem e mão de obra no local.

Os projetos de painel de análise de líquidos são frequentemente tratados como sistemas de engenharia únicos ou montados a partir de componentes soltos, gerando etapas adicionais de pedido, trabalho no local e variabilidade de instalação. Os Rosemount 105P Sistemas de painel padronizam as necessidades comuns de medição da qualidade da água em um sistema configurável que é compatível com uma variedade de medições analíticas, incluindo pH, potencial de oxidação-redução (ORP), oxigênio dissolvido e cloro.

Ao combinar transmissores, sensores, cabos, células de vazão e componentes de controle de vazão da Rosemount em um sistema pronto para instalação, o Rosemount 105P ajuda a reduzir o custo, o tempo e o esforço necessários para especificar, solicitar, montar e comissionar painéis de análise de líquidos. Seu projeto configurável e pré-projetado permite que as organizações padronizem as implantações e repliquem as configurações comprovadas do painel em todos os locais. Em comparação com a montagem de sistemas similares no campo, o Rosemount 105P pode reduzir o tempo de engenharia e montagem em até 90%, ajudando as equipes a acelerar a execução do projeto e, ao mesmo tempo, reduz a complexidade e a variabilidade de instalação.*

"Os clientes precisam de sistemas de análise de líquidos que sejam mais fáceis de configurar, solicitar e colocar em serviço", disse Peyton Munoz, gerente global de produtos para análise de líquidos na Emerson. "Os Rosemount 105P Sistemas de painel oferecem aos clientes uma opção padronizada entre componentes soltos e painéis totalmente personalizados, ajudando-os a padronizar aplicações comuns de qualidade da água, mantendo a flexibilidade para suas necessidades de medição."

A montagem, os testes e a documentação da fábrica ajudam a criar um ambiente de amostra consistente que proporciona desempenho de medição confiável e reduz a variabilidade frequentemente associada a sistemas construídos em campo. Ao minimizar a fabricação em campo, a resolução de problemas e a complexidade da manutenção, o Rosemount 105P ajuda as organizações a reduzir significativamente os custos de ciclo de vida, mantendo as informações de qualidade da água necessários para o desempenho, conformidade e eficiência operacional do processo.

Os Rosemount 105P Sistemas de painel padrão para líquidos já estão disponíveis. Para obter especificações e informações sobre pedidos, acesse www.emerson.com/Rosemount105P.

* Com base em estimativas internas da Emerson, comparando a engenharia e a montagem de implantações repetidas de painéis Rosemount 105P com sistemas de painéis de análise de líquidos comparáveis construídos em campo. Os resultados reais podem variar dependendo da aplicação, configuração e condições do local.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.