Emerson automatizará projeto Shah Deniz Compression operado pela BP

BP Shah Deniz Compression Project

Construção da plataforma Shah Deniz Compression, que está programada para ser concluída em 2029. Crédito da foto: BP Imagem em alta resolução

Os sistemas integrados de controle e segurança darão suporte às operações remotas, melhorando a segurança, a confiabilidade e a produção em uma plataforma offshore normalmente sem supervisão
  • A BP amplia a colaboração com a Emerson para maximizar a recuperação de gás e a eficiência do processamento.
  • Os sistemas integrados de controle e segurança fornecem controle do processo, desligamento de segurança, detecção de incêndio e gás e gestão de energia.
  • A experiência da Emerson em agregar valor em todo o ciclo de vida útil do projeto reduz a complexidade, o custo e o risco em projetos globais.

ST. LOUIS (13 de agosto de 2026) – A BP fechou um contrato milionário com a líder global em automação Emerson (NYSE: EMR) para fornecer tecnologias de automação para o projeto Shah Deniz Compression, na costa do Azerbaijão.

Isso se soma a uma colaboração de longa data entre as duas empresas, com a Emerson atuando anteriormente como a contratante de automação principal para os desenvolvimentos do Azeri Central East e do Shah Deniz Stage 2. Sob o novo contrato, a Emerson fornecerá sistemas integrados de controle e segurança para aumentar a produção, a segurança e a confiabilidade na nova plataforma de compressão offshore.

O projeto Shah Deniz Compression, orçado em US$ 2,9 bilhões, que inclui uma plataforma de produção offshore movida a eletricidade e normalmente autônoma, representa a próxima etapa no desenvolvimento do campo Shah Deniz no Mar Cáspio. Projetada para acessar reservas de gás de baixa pressão e maximizar a recuperação geral, a plataforma será equipada com quatro compressores de 11 MW e servirá como hub de compressão central para gás das plataformas Shah Deniz Alpha e Bravo. A instalação operará remotamente do terminal onshore Sangachal da BP, localizado a 55 km ao sul de Baku.

A solução integrada da Emerson inclui seu sistema de controle distribuído DeltaV™ e seu sistema instrumentado de segurança DeltaV, que fornecem controle do processo, desligamento de segurança, detecção de incêndio e gás e gestão energética. Juntos, esses sistemas proporcionam visibilidade e controle remoto de operações críticas em tempo real, ajudando a reduzir custos operacionais e melhorando a eficiência, a segurança e a disponibilidade da plataforma.

Ao contrário das abordagens focadas exclusivamente nos custos iniciais de capital, a Emerson otimiza em todo o ciclo de vida útil do projeto, melhorando a previsibilidade da programação, reduzindo custos e complexidade e acomodando mudanças quando mais importa. Os serviços de engenharia em nuvem e a tecnologia de gêmeo digital reúnem testes virtuais, integração de sistemas e treinamento de operadores em um fluxo de trabalho conectado.

"A Emerson tem sido a contratante de automação principal para o desenvolvimento do Shah Deniz por mais de uma década, demonstrando como nosso comprovado modelo de execução de ponta a ponta vai muito além da construção inicial", disse Ram Krishnan, diretor de operações da Emerson. "Temos o prazer de continuar nossa colaboração com a BP, implantando sistemas avançados para permitir operações remotas e expandir significativamente o perfil de produção de Shah Deniz."

Espera-se que o projeto possibilite aproximadamente 50 bilhões de metros cúbicos de gás adicional e cerca de 25 milhões de barris de produção e exportação de condensado. A construção está programada para ser concluída em 2029, com a primeira compressão de gás esperada da plataforma Shah Deniz Alpha em 2029 e da plataforma Shah Deniz Bravo em 2030.

 

Mídia:

Recursos adicionais:

Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.