Os novos medidores de vazão magnéticos avançados da Emerson melhoram a confiabilidade, aumentam o tempo de atividade e facilitam a resolução de problemas

Rosemount Magnetic Flow Meter

Um Rosemount™ 9000 Series™ Medidor de vazão magnético combina funcionalidade moderna, instalação simplificada e desempenho comprovado da medição. Imagem em alta resolução

video-media
Rosemount 9000 Series Magnetic Flow Meter | Emerson

O Rosemount™ 9000 Series™ Medidor de vazão magnético combina funcionalidade moderna, instalação simplificada e desempenho comprovado da medição. Link do vídeo

O portfólio de Rosemount 9000 medidores de vazão magnéticos oferece informações de diagnóstico para detectar problemas antecipadamente e manter uma medição da vazão precisa

SHAKOPEE, Minnesota (21 de setembro de 2026) – A Emerson anunciou hoje seu novo portfólio Rosemount™ 9000 Series™ de medidores de vazão magnéticos, lançado com o Rosemount 9732 Transmissor de vazão magnético e o Rosemount 9205 Sensor de vazão magnético. Seus novos recursos ajudam os usuários a melhorar a medição da vazão, simplificar a resolução de problemas e manter processos críticos funcionando de forma confiável em setores como químico, óleo e gás, metais e mineração, alimentos e bebidas, papel e celulose, energia, água e efluentes, refino, componentes eletrônicos e semicondutores e ciências biológicas.

"Os clientes estão procurando tecnologias que os ajudem a fazer mais com menos recursos, mantendo a confiança em suas operações. Um Rosemount 9000 Series Medidor de vazão magnético oferece diagnósticos inteligentes, operação simplificada e desempenho de medição confiável que ajudam os usuários a melhorar a confiabilidade, reduzir o esforço de manutenção e tomar melhores decisões", disse Bob Halgren, vice-presidente de produtos do negócio de instrumentação de medição da Emerson.

Os novos recursos incluem:

  • Diagnósticos avançados
  • Smart Meter Verification integrado
  • Projeto aprimorado do sensor
  • Uma fonte de alimentação universal e saídas configuráveis

Os diagnósticos avançados levam a decisões mais inteligentes e reduzem o tempo de inatividade, permitindo manutenção proativa e resolução de problemas mais rápida. Os diagnósticos incluem detecção de eletrodo revestido, detecção ajustável de tubo vazio, diagnóstico inteligente de fluido e cinco registros padrão (totalizador, rastreabilidade de auditoria, alerta, segurança e o Smart Meter Verification™, o software de diagnóstico proprietário da Emerson). Juntos, esses e outros diagnósticos ajudam os usuários a identificar acúmulo de revestimento, ruído elétrico, condições de tubo vazio e outros problemas para reduzir leituras falsas e melhorar a confiabilidade do processo.

O Smart Meter Verification integrado aumenta a confiança do usuário verificando a condição do medidor e o desempenho da medição, tudo sem remover o sensor de serviço ou interromper as operações. A verificação integrada padrão fornece diagnósticos de aprovação/reprovação, incluindo verificações de integridade do sensor, enquanto a opção de verificação avançada adiciona dados detalhados da condição do eletrodo e da bobina com registro histórico. Esses recursos permitem uma resolução de problemas mais rápida, oferecem suporte à conformidade regulatória e reduzem os custos de calibração para ajudar a garantir dados de vazão confiáveis em processos críticos.

O projeto aprimorado do sensor melhora a precisão e a estabilidade de longo prazo para fornecer medições consistentes e de alta qualidade em aplicações exigentes. As melhorias no projeto incluem design magnético avançado, construção otimizada do sensor, invólucro redesenhado, ligação dos fios intrinsecamente segura e redução de 50% nos requisitos de energia. O resultado são sinais mais fortes e estáveis para um desempenho até quatro vezes melhor.

Uma fonte de alimentação universal simplifica a instalação e elimina erros de configuração para reduzir o tempo de configuração e o risco de ligação dos fios incorreta. O medidor pode aceitar alimentação CA ou CC para implantação flexível em locais globais e cenários de adaptação, tudo isso sem exigir novos pedidos ou reconfiguração.

As saídas configuráveis permitem integração flexível e simplificam o comissionamento, adaptando-se a uma ampla gama de requisitos do sistema de controle. Com suporte para saídas analógica, digital e de pulso, além de escala definida pelo usuário, mapeamento de alertas e comportamento à prova de falhas, o medidor ajuda a reduzir o tempo de comissionamento, minimizar erros de fiação e manter a compatibilidade com sistemas obsoletos e modernos.

Para obter informações adicionais sobre o produto, entre em contato com seu representante local da Emerson ou acesse Emerson.com/Rosemount9000Series.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.