A nova solução de medição de vazão da Emerson melhora a confiabilidade, a eficiência e o tempo de atividade do centro de dados

 Rosemount™ 8795 Sensor de vazão magnético da Emerson com Rosemount 9732 Transmissor de vazão magnético

Rosemount™ 8795 Sensor de vazão magnético da Emerson com Rosemount 9732 Transmissor de vazão magnético. Imagem em alta resolução

O Rosemount 8795 aplica décadas de insights críticos de infraestrutura a sistemas de resfriamento de centros de processamento de dados

SHAKOPEE, Minnesota. (8 de outubro de 2026) — A Emerson, líder global de automação, anunciou hoje o novo Rosemount™ 8795 Sensor de vazão magnético, desenvolvido especificamente para aplicações de resfriamento hidrônico de centros de dados. Este sensor de vazão de nível industrial fornece medições de vazão precisas e confiáveis para alta confiabilidade e tempo de atividade em aplicações essenciais de centros de dados. Projetado para ambientes de centro de processamento de dados, o sensor de vazão atende às necessidades de especificações comuns para simplificar a seleção, a instalação e o comissionamento.

"À medida que os centros de processamento dados se expandem para suportar as crescentes demandas de infraestrutura digital, o Rosemount 8795 aplica décadas de experiência em medição de vazão da Emerson para ajudar operadores a melhorar a confiabilidade, simplificar a implantação e maximizar o desempenho do sistema de resfriamento em aplicações essencias," afirma Bob Halgren, vice-presidente de produtos de vazão magnética e de vórtice da divisão de instrumentação de medição da Emerson.  

O sensor de vazão pode hospedar o software proprietário da Emerson projetado para instalações de curto prazo, permitindo uma medição de vazão precisa mesmo quando os requisitos de trecho reto não puderem ser atendidos, como costuma acontecer em ambientes de centros de dados com restrição de espaço. Esse recurso fornece precisão de 0,5% em diâmetros zero (0D) de trechos de tubos com base nos distúrbios no caudal a montante e na distância dos eletrodos, e é implementado durante a configuração quando o sensor é emparelhado com Transmissores de vazão magnéticos Rosemount compatíveis. Isso é inédito no setor, pois outros medidores magnéticos exigem um sensor especialmente projetado com diversos eletrodos ou um diâmetro interno reduzido para fornecer esse benefício.

Para instalações com trechos retos mais longos de tubulação a montante e a caudal descendente, de 5U/2D ou mais, o sensor de vazão pode ser emparelhado com qualquer transmissor Rosemount compatível para fornecer uma medição da vazão com precisão de 0,2% ± 2 mm/s para monitoramento e controle confiáveis de circuitos de resfriamento críticos. Com todos os transmissores Rosemount compatíveis, os recursos de diagnóstico integrado e verificação permitem que operadores e integradores de centros de dados reduzam o risco de comissionamento, mantendo a confiança no desempenho contínuo do sistema. 

Otimizado para circuitos de resfriamento de água resfriada e fluidos água glicol, o sensor oferece desempenho consistente em tamanhos de linha comuns de centros de dados de 2 a 18 polegadas. A confiabilidade comprovada e a repetibilidade de 0,1% garantem dados altamente confiáveis e precisos enviados aos sistemas de gerenciamento predial (BMS) e ao gerenciamento da infraestrutura do centro de dados (DCIM) para cálculos de eficiência do uso de água, resfriamento e energia (WUE, CUE, PUE). Seu revestimento de politetrafluoretileno (PTFE) e eletrodos de aço inoxidável foram selecionados especificamente para esses tipos de aplicações de gerenciamento térmico em circuitos de resfriamento primários, garantindo uma operação confiável em sistemas de resfriamento de circuito fechado.

O sensor de vazão de nível industrial foi projetado para atender às especificações comuns de resfriamento de BMS, ao mesmo tempo em que é flexível para várias necessidades situacionais. A funcionalidade inclui a ausência de peças móveis, condutividade mínima de 5 μS/cm, saída dupla de 4–20 mA mais Modbus, alimentação universal para uso em CA ou CC, flexibilidade para transmissores montados de forma integral ou remota e software de instalação de curto prazo. Essas funções permitem a padronização com uma única solução para todas as necessidades hidrônicas em um site de Centro de dados. A cadeia de suprimentos global da Emerson reduz os prazos de entrega na escala exigida pelos centros de dados.

O Rosemount 8795 reúne capacidades de software aprimoradas e pedidos simplificados para o portfólio existente de medidores de vazão magnéticos da Emerson, fortalecendo a oferta de instrumentação da Emerson para clientes de centros de dados.

Mais informações em www.emerson.com/Rosemount8795.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.