O novo analisador de gás da Emerson oferece o primeiro dispositivo híbrido do mundo certificado para áreas classificadas
O Rosemount™ QX1400 Analisador contínuo de gás da Emerson fornece tecnologias exclusivas de detecção híbrida e certificações para uso em áreas classificadas. Imagem em alta resolução

Rosemount QX1400 Continuous Gas Analyzer for Hazardous Areas
Projetado para áreas classificadas, o Rosemount™ QX1400 Analisador contínuo de gás fornece análise contínua e multicomponente de gás para qualidade de gás natural e monitoramento de emissões com tecnologia híbrida de laser e paramagnética. Link do vídeo
O Rosemount QX1400 fornece medição multicomponente em um único analisador para monitoramento contínuo de emissões, qualidade de gás natural e outras aplicações regulamentadas de missão crítica
SHAKOPEE, Minnesota (1º de outubro de 2026) — A Emerson anunciou hoje o lançamento de seu Rosemount™ QX1400 Analisador contínuo de gás para monitoramento da qualidade do gás natural, sistema de monitorazação contínua de emissões (CEMS) e outras aplicações exigentes. O Rosemount QX1400 usa as mesmas tecnologias híbridas de medição paramagnética e baseadas em laser que o Analisador contínuo de gás Rosemount QX1000, mas vem com certificações que permitem seu uso em áreas classificadas. Para a Europa, essas certificações incluem ATEX II 2G Ex d IIB H2 T4 e R.O.W: IECEx Ex db IIB+H2 T4 Gb. A certificação da América do Norte é esperada até o final de 2026 para Classe 1, Divisão 2, Grupos B, C, D, T4.
O Rosemount QX1400 usa detecção paramagnética para O₂ e espectroscopia de absorção direta de Quantum Cascade Laser para todos os outros gases para atender a rigorosos requisitos de desempenho. A detecção de O₂ é particularmente importante para GNL, captura de carbono e armazenamento subterrâneo (CCUS), pureza de etileno, pureza do hidrogênio e muitas outras aplicações químicas e petroquímicas, e essas aplicações geralmente incluem muitas áreas classificadas. Essa integração de diferentes tecnologias e uma abordagem modular fornecem uma solução flexível e de sistema único adaptada a diversas necessidades de aplicação. O projeto robusto do Rosemount QX1400 com baixos requisitos de manutenção também reduz o custo do ciclo de vida útil e o tempo de inatividade.
As certificações mencionadas acima permitem que o Rosemount QX1400 seja instalado em determinadas áreas classificadas sem a necessidade de medidas de proteção, como instalação em invólucros purgados ou à prova de explosão. Esse recurso reduz o custo e a complexidade do projeto e da instalação para maximizar o tempo de atividade e aumentar a segurança. Em algumas aplicações, ele pode ser instalado mais próximo ao ponto de amostragem para reduzir custos e fornecer medições mais precisas. As aplicações que geralmente exigem análise de gás em áreas classificadas incluem CEMS, instalações de gás natural liquefeito (GNL), plantas químicas e petroquímicas e muitas outras.
“As aplicações de análise de gás não devem exigir que os usuários escolham entre a tecnologia de medição de que precisam e a instalação em áreas classificadas que seu site exige. O Rosemount QX1400 reúne tecnologias complementares em uma plataforma certificada para simplificar o design do sistema, ao mesmo tempo em que fornece as medições necessárias para aplicações críticas de emissões, qualidade e pureza”, afirma a Dra. Beth Livingstone, gerente global de produtos de gás de processo da divisão de instrumentação de medição da Emerson.
Ao aproveitar a alta seletividade intrínseca da medição baseada em laser, este novo analisador fornece monitoramento preciso de fluxos de gás complexos ao mesmo tempo em que fornece dados contínuos e em tempo real. Pronto para uso, ele suporta a medição multicomponentes dos principais gases regulatórios, incluindo CO, CO₂, O₂, NO, NO₂ e SO₂ com diferentes configurações que normalmente oferecem a detecção de um a quatro gases. A medição de gases adicionais, como CH₄ e N₂O, também está disponível.
O Rosemount QX1400 expande o portfólio de analisadores QX da Emerson com capacidade para áreas classificadas e medição multicomponente flexível em uma única plataforma. Obtenha mais informações sobre o analisador, as configurações de gás disponíveis e as opções de aplicação em www.emerson.com/rosemountqx1400.
Mídia:
- Contatos: Contatos de Mídia Global da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.