A nova válvula criogênica de entrada superior da Emerson limita o vazamento e a perda de energia, melhorando a sustentabilidade
A válvula de controle IC2 Fisher™ da Emerson fornece controle de precisão em aplicações criogênicas, com operação confiável nesses ambientes extremos. Imagem em alta resolução.
A válvula de controle IC2 Fisher foi projetada para aplicações de baixa temperatura, como caixas frias, para reduzir os custos de energia, otimizar o desempenho e prolongar a vida útil do produto
MARSHALLTOWN, Iowa (8 de abril de 2026) — A Emerson apresentou a válvula de controle criogênica de entrada superior IC2 Fisher™, ideal para aplicações de caixa fria em unidades de separação de ar, liquefação de hidrogênio e produção de GNL. As caixas frias são invólucros isolados que abrigam equipamentos criogênicos, como trocadores de calor, colunas de destilação, tubulações e válvulas. A válvula de controle IC2 atende às exigências rigorosas desses ambientes de temperatura extremamente baixa, operando com segurança em temperaturas tão baixas quanto –452 graus Fahrenheit (–269 graus Celsius).
Operar em ambientes criogênicos pode ser desafiador devido a vários fatores, incluindo perdas de produto e energia devido às emissões, que levam à redução da lucratividade, altos custos de manutenção e preocupações regulatórias. Para resolver esses e outros problemas, a válvula de controle IC2 inclui aprimoramentos criogênicos de alto desempenho, incluindo um diâmetro de extensão estreito e defletor de fluido.
Esses componentes trabalham juntos para minimizar a condução de calor, reduzindo assim a energia necessária para manter as temperaturas dos fluidos do processo, ao mesmo tempo em que aumentam a sustentabilidade operacional geral. O sistema de vedação ENVIRO-SEAL™ aprimorado da Fisher e os foles da válvula de controle IC2 limitam o vazamento a um máximo de 100 partes por milhão por volume, atendendo ou superando os padrões da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.
A válvula de controle IC2 Fisher oferece longevidade com seus materiais internos endurecidos, vedação ENVIRO-SEAL aprimorada e sede de metal a metal. Quando a manutenção é necessária, a válvula IC2 oferece facilidade de manutenção por meio de recursos como entrada superior, uma única porca de gaxeta, um conjunto modular de haste, um fole substituível de forma independente, um obturador de válvula e anel da sede substituíveis — com uma ferramenta especial fornecida para remoção do anel da sede.
A válvula de controle IC2 é classificada para a classe de pressão CL600 e está disponível em tamanhos de linha de 1 a 4 polegadas (DN25 a DN100), com mais opções em breve.
Para mais informações, acesse Emerson.com/FisherIC2.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson noX FacebookLinkedInYouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizarem as operações e acelerarem a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.