Os medidores de vazão ultrassônicos portáteis de última geração da Emerson oferecem maior flexibilidade para transparência em toda a planta
A série FLUXUS 631 da Flexim™ da Emerson oferece medição de vazão ultrassônica clamp-on portátil e não intrusiva para líquidos, gases e vapor. Imagem em alta resolução
A série FLUXUS 631 oferece uma experiência de usuário consistente e intuitiva, com cinco modelos disponíveis para atender a uma ampla gama de aplicações. Imagem em alta resolução
A série FLUXUS 631 da Flexim oferece medição, verificação e monitoramento da condição da vazão não intrusiva e sob demanda, além dos limites dos medidores fixos
- A série FLUXUS 631 da Flexim™ de medidores de vazão da ultrassônicos não intrusivos do tipo clamp-on mede líquidos, gases e vapor.
- Permite medição da vazão rápida, temporária e sob demanda sem interromper as operações.
- Suporta verificação de medidor da vazão e equipamentos, monitoramento de condições, detecção de vazamentos e análise de desempenho energético.
BERLIM (8 de julho de 2026) – Hoje, a Emerson lançou a nova série FLUXUS 631 da Flexim™ de medidores de vazão ultrassônicos do tipo clamp-on portáteis e não intrusivos. A série 631 oferece medição flexível, precisa e confiável de líquidos, gases e vapor em uma única plataforma para uma ampla gama de aplicações industriais e de municipais exigentes, sem interromper as operações. Isso permite que os usuários em indústrias como petróleo e gás, química, energia, alimentos e bebidas, água e efluentes, metais e mineração e ciências biológicas aumentem a manutenção e a eficiência energética e melhorem o desempenho da planta.
A série 631 é o produto principal do portfólio de medição de vazão portátil da Emerson e fornece medições de vazão altamente precisas quando medidores permanentes não estão disponíveis. Ao eliminar os pontos cegos de medição e evitar o tempo de inatividade não planejado, ela ajuda a manter a continuidade operacional. Os usuários também podem fazer a verificação independente das instalações de vazão existentes e avaliar o desempenho real de bombas, compressores e outros equipamentos sob condições reais de funcionamento. Isso suporta decisões mais rápidas e informadas que melhoram os resultados operacionais. Ao facilitar a implantação de medições temporárias sob demanda, a série 631 também fortalece o monitoramento de condições, a detecção de vazamentos e a análise de eficiência energética, gerando transparência verdadeira em toda a planta.
A série 631 oferece uma experiência de usuário consistente e intuitiva com configuração rápida: uma medição de líquido pode ser executada em menos de cinco minutos. Uma interface homem-máquina refinada inclui um display grande integrado com gráficos de instalação, visualização de tendências e valores em tempo real, simplificando a configuração e a operação no campo. Uma bateria de íons de lítio de alta capacidade permite mais de 25 horas de operação autônoma, enquanto um modo de baixo consumo de energia amplia o tempo de operação para até 80 dias em aplicações de monitoramento de longo prazo.
A série 631 tem um invólucro robusto com classificação IP65 e IP67 para ambientes exigentes e incorpora uma variedade de recursos que permitem manter o desempenho em aplicações desafiadoras. Mecanismos de compensação avançada permitem medições precisas em vazão com interferência, mesmo em condições de instalação restritas com trechos retos limitados. Vários modelos estão disponíveis para medir a vazão de líquidos, gases, vapor de baixa e alta temperatura e energia térmica.
Diferentes princípios de medição combinados com eletrônica avançada permitem medição precisa e repetível em diversos tipos de mídia e aplicações exigentes, incluindo gases de baixa pressão, líquidos com gás incorporado ou conteúdo sólido, líquidos de alta viscosidade, vapor saturado e vapor de alta temperatura. Um recurso integrado de medidor de gás dinâmico garante medição de vazão confiável, apesar das variações na composição do gás, ao mesmo tempo em que permite a determinação da densidade e concentração do gás sem a necessidade de um cromatógrafo.
A série 631 oferece canais de medição duplos e taxas de atualização ultrarrápidas de até 20 milissegundos. Opções de conectividade, como Modbus® RTU, saídas digitais e de corrente e interfaces USB para transferência e configuração de dados, garantem uma integração perfeita com os fluxos de trabalho existentes.
"Impulsionar melhorias de eficiência requer maior visibilidade de todos os aspectos das operações", disse Rebecca Cottrell, gerente de produto do negócio de instrumentação de medição da Emerson. "Com a flexibilidade de medir a vazão de líquidos, gases e vapor usando um dispositivo portátil não intrusivo, a série FLUXUS 631 permite decisões mais informadas que resultam em melhor desempenho da planta."
Consulte mais informações em www.Emerson.com/FLUXUS631.
Modbus é uma marca registrada da Schneider Electric USA, Inc.
Perguntas frequentes
O que é a série FLUXUS 631 da Flexim?
A série FLUXUS 631 da Flexim é a plataforma do medidor de vazão ultrassônico portátil do tipo clamp-on da Emerson para medição não intrusiva de líquidos, gases e vapor em aplicações industriais e municipais.
Quais aplicações a série 631 da Flexim suporta?
A série FLUXUS 631 da Flexim oferece suporte à medição temporária de vazão, verificação do medidor, detecção de vazamentos, monitoramento de condições, análise de energia térmica, teste de desempenho de bomba e compressor.
Como funciona um medidor de vazão ultrassônico não intrusivo?
Durante a operação, o medidor usa sensores ultrassônicos montados externamente para medir a vazão através das paredes dos tubos sem cortá-los, interromper as operações ou entrar em contato direto com o meio do processo.
Quais são as vantagens dos medidores de vazão portáteis clamp-on em comparação aos medidores de vazão estacionários?
Os medidores de vazão portáteis clamp-on combinam medição não intrusiva com a flexibilidade do uso sob demanda, permitindo a instalação sem interrupção do processo, evitando perda de pressão e permitindo verificações de vazão a qualquer momento e onde for necessário.
Mídia:
- Contatos: Contatos de Mídia Global da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.