Nova válvula de controle motorizada da Emerson reduz os custos de injeção de produtos químicos offshore para refinarias
A válvula de controle de taxa de injeção motorizada TESCOM™ RC-X da Emerson ajuda as refinarias offshore a obter uma injeção química precisa e consistente, reduzindo o desperdício químico, o tempo de inatividade e os custos operacionais gerais. Imagem em alta resolução
A válvula de controle de taxa de injeção motorizada TESCOM RC-X suporta injeção precisa e consistente de produtos químicos offshore, reduzindo o tempo de inatividade e o desperdício químico
FLORHAM PARK, N.J. (30 de julho de 2026) – Hoje a Emerson lançou a válvula de controle de taxa de injeção motorizada TESCOMTM RC-X, que suporta dosagem precisa e consistente de produtos químicos offshore para manter a garantia da vazão para as refinarias e reduzir os custos gerais de injeção de produtos químicos.
A garantia da vazão é um componente crítico no projeto e na operação de instalações de produção offshore, especialmente à medida que o setor se move para águas mais profundas, amarrações mais longas, poços mais profundos e reservatórios de temperatura e pressão mais altas. A transição para esses novos ambientes pode apresentar condições que restringem a vazão, como hidratação, corrosão ou acúmulo de cera, asfalteno, incrustações e emulsão.
As refinarias usam tratamento químico para mitigar esses bloqueios. No entanto, a injeção excessiva ou insuficiente de produtos químicos tem vários efeitos prejudiciais. A injeção excessiva aumenta o consumo de produtos químicos e os custos resultantes, bem como visitas de campo adicionais para reabastecer tanques de armazenamento de produtos químicos. Ela também pode afetar negativamente os programas de processamento ou tratamento a jusante e resultar em penalidades por contaminação. A injeção insuficiente pode ser ineficaz, arriscando a integridade mecânica e a produção.
“A dosagem adequada de produtos químicos em ambientes de refino em águas profundas e em ambientes de refino de alta pressão/alta temperatura pode evitar bloqueios e instabilidade da vazão, ajudando a garantir o comportamento ideal do fluido, proteger a integridade do ativo e estimular a produção”, afirma Julia Villa, gerente de marketing de produtos do negócio de controle de fluidos e movimento da Emerson. “Projetadas especificamente para funcionar com medidores de vazão Coriolis da Micro MotionTM em processos de injeção química offshore, as válvulas de controle de taxa de injeção motorizada TESCOM RC-X permitem uma dosagem precisa que reduz o tempo de inatividade e o desperdício químico associado à injeção excessiva.”
Com um projeto de curso curto (menos de 1/8 de polegada), as válvulas de controle TESCOM RC-X têm precisão de até 15.000 libras por polegada quadrada (psi) e oferecem taxas de vazão ultrabaixas de 0,02 a 500 litros por hora e função consistente com controle de 4 a 20 miliamperes (mA) para garantia de vazão precisa. O acionamento elétrico elimina a necessidade de ar, preferencialmente quando o ar comprimido não está disponível ou não é confiável.
Disponíveis em modelos de média e alta pressão, as válvulas de controle modulares TESCOM RC-X são leves e compactas, com um tamanho de motor menor do que em produtos similares com taxa de injeção de produtos químicos, permitindo designs de skid menores e mais leves.
A válvula em si também tem menos peças móveis do que produtos comparáveis, reduzindo o risco de falha mecânica ao longo do tempo, tendo um desempenho mais consistente e exigindo menos manutenção. Elas são à prova de explosão, com classificação IP67 e estão em conformidade com a norma NACE MR0175.
Projetados para atender a uma variedade de demandas do setor, os medidores de vazão Coriolis da Micro Motion oferecem a medição de vazão mássica mais precisa e repetível para líquidos, gases ou lamas.
Para obter mais informações sobre as válvulas de controle de taxa de injeção motorizada TESCOM RC-X, acesse www.emerson.com/RC-X.
Mídia:
- Contatos: Contatos de Mídia Global da Emerson
Recursos adicionais:
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.