Válvulas esféricas de regulagem

As válvulas esféricas Fisher™ com munhões ajudam a manter taxas de vazão consistentes em aplicações de alta capacidade e serviço pesado.

Fallback image

O que são válvulas esféricas de regulagem?

A válvula esférica consiste em um corpo de válvula com uma esfera giratória para controlar a vazão. Uma válvula esfera, como um dispositivo de controle regulador, usa um mecanismo de uma porta completa (passagem plena) ou porta reduzida (passagem parcial). Uma porta ou furo é uma passagem de vazão cilíndrica pelo centro da bola, e a vazão é interrompida quando ela atinge um quarto do trajeto. A porta de uma porta completa ou de uma válvula esfera de passagem plena é igual ao diâmetro do tubo e apresenta pouca ou nenhuma restrição à vazão, para liberar o sistema de pig quando não atenuado. A porta de uma porta reduzida ou de uma válvula esférica é menor do que o tubo para absorver uma pequena quantidade de queda de pressão.

Como as válvulas esféricas de regulagem funcionam

Fallback image

Aplicações comuns

As válvulas esfera de passagem plena e reduzidas são bem-equipadas para uma variedade de hidrocarbonetos e processam aplicações do setor, incluindo tubos, bypass, batelada, monitor e serviço de bloqueio de emergência. A rangeabilidade normalmente é de 100:1.

Mídia e estudos de caso