O que é o Guia da válvula de controle?
O Guia da válvula de controle é a coleção de conhecimentos em torno dos anos de produção das válvulas de controle de mais alta qualidade. No campo de controle do processo, as válvulas de controle e os acessórios são componentes vitais, e este guia fornece uma visão abrangente do que vai em cada componente.
A 6ª edição do Guia da válvula de controle está agora disponível, apresentando novos capítulos sobre sustentabilidade e peças, bem como outras informações atualizadas. Ele inclui conhecimento extenso e comprovado dos principais especialistas na área de controle de processos, incluindo contribuições da Sociedade Internacional de Automação. O guia é uma ferramenta de referência completa para entender os diferentes tipos de válvulas de controle, atuadores, acessórios, bem como dados de engenharia relevantes e tabelas de conversão para manutenção e instalação adequadas.