Dimensionamento da válvula de controle

A Emerson pode ajudá-lo a dimensionar e selecionar a válvula de controle Fisher mais apropriada para as condições de serviço existentes.

Visão geral do Dimensionamento da válvula de controle

As atividades de padronização para o dimensionamento de válvulas de controle já existem desde o início dos anos 1960, quando uma associação comercial, o Fluids Control Institute, publicou equações de dimensionamento para uso com fluidos compressíveis e incompressíveis. A gama de condições de serviço que podiam ser acomodadas com precisão por essas equações era bastante limitada e o padrão não alcançou um alto grau de aceitação. Em 1967, o ISA estabeleceu um comitê para desenvolver e publicar equações padrão. Os esforços desse comitê culminaram em um procedimento de dimensionamento de válvulas que alcançou o status de American National Standard. Mais tarde, um comitê da Comissão eletrotécnica internacional (IEC) usou o trabalho do ISA como base para formular padrões internacionais para o dimensionamento de válvulas de controle. Os padrões de dimensionamento das válvulas ANSI/ISA-75.01.01 e IEC 60534-2-1 foram harmonizados, de forma que qualquer um desses padrões pode ser utilizado.

Critical Sizing Element

Elementos de dimensionamento principais

É importante fornecer as seguintes informações para dimensionar uma válvula de controle corretamente:

  • Detalhes físicos (tamanho do tubo, classe de pressão, tipo de conjunto interno)
  • Condições do processo (pressão a montante, pressão a jusante, temperatura, limite de ruído)
  • Propriedades do fluido (taxa de vazão, densidade)

Como dimensionar uma válvula de controle para vazão líquida

Step 1: Specify the variables required to size the valve

ETAPA 1

Etapa 1: especifique as variáveis necessárias para dimensionar a válvula

  • Design desejado
  • Fluido do processo (água, óleo, etc.)
  • Condições de serviço adequadas
    • q ou w, P1, P2ou ΔP, T1, ρ1/ρo, Pv, Pc, e n

A capacidade de reconhecer os termos apropriados para um procedimento de dimensionamento específico só pode ser adquirida por meio da experiência com diferentes problemas de dimensionamento de válvulas.

Vídeos de dimensionamento de válvula de controle

video-media
Como dimensionar uma válvula de controle para fluido compressível

Aprenda o passo a passo para dimensionar válvulas de controle para fluido compressível usando o procedimento recomendado pelo ISA e pelo IEC.

Recursos