Cavitação em válvulas de controle

Os internos anticavitação da Fisher™  para válvulas de controle ajudam a eliminar ou controlar os danos causados pela cavitação em serviços limpos e sujos.

Control valve plug with cavitation damage

Entenda a cavitação em válvulas de controle

A cavitação é a formação e a implosão de bolhas de vapor (cavidades) nas correntes de vazão líquida, causada por mudanças de pressão e velocidade. Há quatro efeitos principais e negativos da cavitação descontrolada em válvulas de controle: ruído alto, vibração excessiva, dano material e deterioração da eficácia de vazão. O dano físico ao interno da válvula é geralmente caracterizado por uma aparência esburacada e áspera.

Princípios da cavitação em válvulas de controle

Definition

Definição

A cavitação nas válvulas de controle ocorre somente com líquidos, ou seja, gases não cavitam.

 

As bolhas de vapor se formam se a pressão do líquido cair e ficar quase no nível da pressão do vapor enquanto o líquido estiver passando pela válvula de controle. As bolhas podem colapsar ou implodir repentinamente à medida que a pressão aumenta a jusante, produzindo cavitação.

 

A cavitação é um dos resultados da vazão estrangulada. É o ponto em que aumentar a queda de pressão mantendo uma pressão de entrada constante não gera mais aumento na vazão.

Vídeos sobre cavitação

video-media
Demonstração do interno Cavitrol Hex da Fisher | Emerson Exchange virtual 2023

Venha conosco enquanto demonstramos o interno Cavitrol™ Hex da Fisher™, que oferece melhor desempenho para aplicações em serviços severos e mantém a eficiência de uma válvula rotativa.

Vibration testing Fisher valve actuator

Vibração em válvulas de controle

Reduza os custos de manutenção com as válvulas de controle e instrumentação da Fisher, capazes de suportar vibrações prejudiciais.