O que é uma válvula guilhotina para lama?
Uma válvula guilhotina para lama é um dispositivo de controle de vazão especializado projetado para fornecer isolamento de vazamento zero de lamas abrasivas, viscosas ou corrosivas. Ao contrário das válvulas padrão, as válvulas guilhotina para lama possuem construção robusta e conseguem uma vedação da comporta contra sedes de luva de polímero para proporcionar um fechamento uniforme em uma ação que impeça a obstrução. Projetadas para durabilidade e desempenho, essas válvulas são ideais para aplicações em mineração, celulose e papel e geração de energia, em que as válvulas convencionais frequentemente falham. As válvulas guilhotina para lama Clarkson da Emerson exemplificam a engenharia de precisão e a confiabilidade robusta, permitindo que operadores melhorem a segurança e o rendimento nas condições mais severas.
O que é uma luva de válvula guilhotina para lama?
As luvas são o coração de sua válvula guilhotina. Esses anéis de polímero preto são os componentes essenciais que controlam a pressão da linha de processo e os meios frequentemente perigosos que fluem por ela. As válvulas guilhotina para lama Clarkson da Emerson são projetadas para se destacarem nessas condições. E quando chegar a hora de substituir as sedes, somente as sedes genuínas da Clarkson garantirão a mesma integridade dos seus processos. Confie a segurança de seu pessoal, da planta e do meio ambiente exclusivamente no artigo genuíno.
As válvulas guilhotina para lama da Clarkson são um investimento de capital
Custo total reduzido
Invista em tecnologia superior para aplicações desafiadoras de lama para ampliar os intervalos de serviço e minimizar os custos de reparo.
Maior tempo de operação
As luvas são apoiadas por um anel enrijecedor totalmente encapsulado que resiste às intensas forças de cisalhamento durante o acionamento.
Vida útil estendida
As formulações de compostos patenteadas maximizam a resistência à deformação por compressão, rompimento, desgaste, ondulação, explosão e ataque químico.
Reparo rápido
Um projeto simplificado espelhado de duas peças não requer ferramentas especiais ou usinagem para substituição rápida da luva.
Vedação hermética
O durômetro de luva otimizado garante a compressão ideal na comporta para proporcionar isolamento positivo e acionamento eficiente.
Segurança melhorada
As luvas da Clarkson controlam seus meios de processo com integridade para manter seu pessoal, a planta e o ambiente seguros.
Qualidade comprovada
Cada luva é testada rigorosamente pelos especialistas em elastômeros da Emerson para garantir desempenho idêntico e líder na indústria.
Suporte local
A rede do centro de serviços da Emerson estoca localmente kits convenientes de peças de reposição para entrega quando e onde você precisar.
Vídeos para válvulas guilhotina para lama

Válvula guilhotina para serviços com lama pesada KGA+ da Clarkson
A válvula guilhotina para serviços com lama pesada KGA+ Clarkson da Emerson é uma válvula guilhotina para lama de serviço pesado com um design comprovado para isolar de forma confiável lamas pesadas com intervalos de manutenção estendidos.