Como as válvulas borboleta afetam o desempenho de suas instalações químicas?
Como fabricante de produtos químicos, você confia em suas válvulas para garantir um ambiente de trabalho seguro para seu pessoal, reduzir as emissões fugitivas e maximizar a produtividade da planta. A instalação de válvulas projetadas segundo a mais recente Recomendação NAMUR NE 167 pode levar suas instalações a níveis mais altos de desempenho. No entanto, nem todas as válvulas borboleta de alto desempenho cumprem o que prometem.
Consulte um especialista em válvulas borboleta químicas
Desafios das válvulas borboleta químicas
Vazamento da sede da válvula
Uma vedação ineficaz no fechamento da válvula, particularmente no serviço de ponta fechada, pode colocar seu pessoal em risco, provocar perdas valiosas do produto e causar tempo de inatividade não planejado. O risco aumenta em processos químicos onde os meios de fuga podem causar sérias preocupações com a segurança.
Como é uma válvula borboleta química superior?
Bloco de montagem ISO 5211
O bloco de montagem integralmente montado para ISO 5211 possibilita montagem direta de atuadores, eliminando a necessidade de suportes custosos.
Vazão elevada
Os formatos do eixo da ponta permitem coeficientes de vazão mais altos (Kv) e uma maior faixa de controle.
Serviço de ponta fechada
O corpo com olhal deve fornecer serviço de ponta fechada bidirecional e totalmente nominal.
Superfície de vedação ininterrupta
O corpo com olhal deve fornecer serviço de ponta fechada bidirecional e totalmente nominal.
Conformidade com padrão de design
Esteja em conformidade com as especificações e certificações mais recentes do design de válvula, incluindo NAMUR NE 167, ISO, EN, PED e CE como padrão.
Certificado de emissões fugitivas
Desempenho comprovado para os critérios de teste mais rigorosos, ISO 15848-1 BH C03.
Sede de ajuste de interferência
Um verdadeiro design de ajuste de interferência não depende da pressão da linha para auxiliar a vedação.
Maior ciclo de vida útil
Um design de desvio duplo minimiza o desgaste, enquanto o alinhamento preciso do disco garante uma vida longa e um desempenho de vedação apertado.
Uma nova válvula borboleta química: A Keystone K-LOK Série 38
Desempenho de vedação duradoura
Implemente o design comprovado da sede K-LOK que fornece desligamento de zero vazamento para a EN 12266, independentemente da pressão da linha. O design elimina quase todos os vazios e, com ele, a possibilidade de acúmulo do meio. Isso permite que a válvula tenha o mesmo desempenho de vedação superior em pressão muito baixa e em serviços desafiadores que contêm partículas.
Perguntas frequentes sobre a válvula borboleta de produtos químicos
São válvulas borboleta projetadas especificamente para os setores químico e petroquímico e que atendem aos padrões de design exclusivos exigidos pelos produtores para proteger a segurança do pessoal, proteger o meio ambiente de emissões nocivas e garantir a operação eficiente dos processos químicos.
A Recomendação NAMUR NE 167 foi lançada em abril de 2021 e descreve as especificações técnicas comuns a serem observadas para válvulas industriais e outros dispositivos nos setores químico e petroquímico. Essa recomendação contém novos requisitos técnicos e é adaptada à técnica de última geração para o design e função das válvulas.
Uma válvula de serviço de ponta fechada pode ser instalada no final de uma tubulação ou em um ponto onde a tubulação de caudal descendente a jusante pode precisar ser removida para manutenção ou realinhamento. As válvulas projetadas para serviço de ponta fechada são capazes de serem vedadas contra a pressão máxima de design da válvula, eliminando a necessidade de flanges em branco que podem simplificar e encurtar os eventos de manutenção. Normalmente, essas válvulas são válvulas borboleta com design de corpo com olhais.
Uma superfície de vedação de flange ininterrupta em uma válvula elimina quaisquer extrusões (geralmente parafusos de retenção) que comprometam a integridade da vedação contra o flange do tubo adjacente. Garantir uma conexão ininterrupta entre a válvula e a tubulação minimiza a possibilidade de meios do processo escaparem do sistema na forma de emissões fugitivas potencialmente nocivas.