A produção, o armazenamento e o transporte de GNL envolvem processos complexos que representam desafios significativos para as tecnologias de válvulas, que devem ter um desempenho confiável em ambientes criogênicos exigentes. Com mais de 70% da produção global de GNL passando pelas válvulas da Emerson, a Emerson obteve insights exclusivos sobre os desafios mais difíceis da indústria e seus especialistas estão prontos para compartilhar o que aprenderam com você. Este webinar foi criado para operadores de GNL e EPCs envolvidos na construção de novas instalações ou na otimização das existentes. Por meio de histórias de sucesso do mundo real e das mais recentes inovações em tecnologia de válvulas, você obterá insights práticos sobre como simplificar processos, superar desafios operacionais e de projeto e entregar projetos de GNL mais seguros, eficientes e lucrativos.
Inscreva-se neste webinar para conhecer o seguinte:
- Os principais pontos problemáticos das válvulas de controle, alívio e isolamento nas etapas de produção, armazenamento e transporte de GNL.
- Estudos de caso do mundo real que mostram os desafios do cliente, as soluções de válvulas implementadas e os impactos mensuráveis nas operações de GNL.
- O uso de válvulas de controle na otimização da liquefação.
- O papel das válvulas na mitigação de emissões fugitivas nas operações de GNL.
- Fatores essenciais para garantir uma transferência segura e eficiente de GNL entre terminais, tanques de armazenamento, embarcações marítimas e sistemas de tubulação.