Válvulas de GLP de Propano Fisher™

Proporcionam as funções de desligamento, vazão excessiva e retenção traseira em plantas/transporte de grande volume, caminhões de carga e instalações em linha.

O que são válvulas de GLP?

As válvulas de GLP da Fisher™ controlam a vazão de propano líquido e amônia anidra. Válvulas internas, de alívio, de corte de emergência, globo, angulares, de transferência e de desvio são instaladas nas entradas e saídas de vasos de pressão e em sistemas de tubulação. Elas fornecem uma maneira de extrair e de encher o produto com ou sem bombas e compressores.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes para válvulas de GLP

Para tanques de armazenamento a granel grandes, os tipos de válvulas incluem válvulas internas (ISC), de alívio, para vazão excessiva e de retenção. Para tanques domésticos, as válvulas de propano típicas usadas são válvulas de enchimento, alívio, retirada de líquidos e de serviço.

Mais informações sobre práticas de segurança para válvulas de tanques domésticos podem ser encontradas aqui: 

Práticas de segurança para conexões de tanques domésticos

Sim. Em um sistema de propano típico, há um tanque de propano que é equipado com diferentes tipos de válvulas. Há também válvulas no sistema de tubulação de transferência. Veja a pergunta acima para obter mais informações sobre válvulas para tanques de propano.

Para obter mais informações sobre as válvulas usadas no sistema de transferência/tubulação, consulte: Válvulas da área de transferência

Sim. GLP significa gás liquefeito de petróleo, que inclui uma mistura de propano e butano. GLP e propano são frequentemente usados como sinônimos, mas propano é um subgrupo do GLP.

Os 3 atributos fundamentais a considerar são:
- Pressão de entrada
- Pressão de saída/controle
- Capacidade de vazão descendente necessária

Os atributos secundários incluem, entre outros:
- Tamanho do corpo da válvula
- Seleção de materiais
- Requisitos de precisão