APLICAÇÃO EM MINERAÇÃO

Isolamento de chorume

Aumente o tempo de atividade em suas operações de lixiviação com a tecnologia de válvula de isolamento duradoura projetada para se destacar em meio corrosivo.

Mine Heap Leach Application Map

Garanta a proteção ambiental com isolamento do meio corrosivo

No processo de extração de solventes (SX), há uma vazão contínua de lixiviado dos blocos de lixiviamento para a planta de SX. Válvulas de isolamento são instaladas nessas linhas para isolar a solução de lixiviamento, o rafinado e/ou a solução rica para fins de manutenção. As válvulas devem resistir ao meio corrosivo e operar sob demanda com isolamento de vazamento zero para garantir a segurança da equipe e do ambiente.

Recursos de isolamento de lixiviado

video-media
KTM™ Series EB1 Floating Ball Valve

Perguntas frequentes sobre o isolamento de lixiviado

Uma válvula de isolamento de lixiviado é projetada para conter e distribuir lixiviado com segurança através de uma rede de tubos para distribuir uniformemente a solução em bloco de lixiviamento de destino. A operação confiável das válvulas é fundamental para garantir a cobertura desejada do bloco para recuperação de minerais máxima.

Essas válvulas operam em condições extremamente severas, em que devem suportar meios corrosivos, evitar entupimentos do acúmulo de sedimentos e ter um desempenho confiável sob demanda em locais remotos.

Ao gerenciar efetivamente o lixiviado, essas válvulas ajudam a evitar a contaminação ambiental, permitir o armazenamento e o tratamento seguros de líquidos perigosos e apoiar a conformidade com os regulamentos ambientais, contribuindo para operações mais responsáveis e sustentáveis.

O isolamento das linhas de lixiviado é essencial para proteger os trabalhadores durante as operações e a manutenção, permitindo o controle sobre a distribuição da solução por todo o bloco de lixiviamento, o que contribui para um desempenho mais seguro e confiável do sistema.