ENERGIA SOLAR

Válvulas de sal fundido

Obtenha desempenho imbatível e máxima eficiência térmica em sistemas de sal fundido para energia solar.

Fallback image

Gerenciamento de calor, eficiência e confiabilidade

A tecnologia de sal fundido surgiu como um método inovador e eficiente para armazenar e transferir energia térmica em plantas de energia solar concentrada (CSP). Com armazenamento de energia a temperaturas acima de 600 °C (1.112 °F), os sistemas de sal fundido permitem que usinas solares gerem eletricidade até mesmo à noite.

 

Mas as condições operacionais extremas do sal fundido, com temperaturas altíssimas, propriedades corrosivas e risco de solidificação, exigem válvulas de alta performance que não falham. As válvulas de globo tradicionais frequentemente sofrem com perda de calor, vazamento externo e requisitos complexos de isolamento, levando a um aumento da manutenção e consumo de energia.

Fallback image

Tecnologia superior de válvula para sal fundido

As válvulas de sal fundido Vanessa série 30.000 da Emerson são projetadas para superar esses desafios. Apresentando um design de corpo compacto e com soldadura de topo que se integra perfeitamente aos sistemas de tubulação, as válvulas de desvio triexcêntricas Vanessa minimizam a dissipação térmica e eliminam cavidades internas que podem causar solidificação do sal. Com barreiras de vedação reforçadas, conexões sem parafusos e materiais especialmente selecionados para resistir a altas temperaturas, essas válvulas garantem operação segura, eficiente e confiável em todo o circuito de sal fundido: das torres receptoras aos tanques de armazenamento e trocadores de calor.

Processos de geração de energia solar

Existem vários métodos disponíveis para gerar energia solar em grandes escalas. Dois dos métodos mais proeminentes são o de receptor central e o de calha parabólica. Ambos os métodos empregam sais fundidos para armazenar energia térmica e transferir calor.

Vídeos para válvulas de sal fundido

video-media
Válvulas triexcêntricas Vanessa — Visão geral

Perguntas frequentes para válvulas de sal fundido

O sal fundido opera em temperaturas extremamente altas, até 600°C (1112°F), e é altamente corrosivo. Ele pode solidificar se não for gerenciado adequadamente, levando a bloqueios e falhas no sistema. Essas condições exigem projetos de válvulas especializadas que evitem a perda de calor, eliminem cavidades internas e resistam à corrosão.

As válvulas triexcêntricas Vanessa série 30.000 da Emerson apresentam um corpo compacto com solda de topo que se integra à tubulação para minimizar a dissipação térmica. Seu design triexcêntrico elimina a fricção, garante vazamento zero e evita a solidificação do sal removendo cavidades internas e reduzindo os caminhos de vazamentos externos.

Sim. Nos sistemas de receptores centrais, essas válvulas controlam e isolam as vazões de sal fundido quente e frio através de tanques, trocadores de calor e bombas. Em sistemas de calha parabólica eles gerenciam aplicações semelhantes em temperaturas mais baixas (em torno de 400 °C) usando materiais de aço carbono.

As válvulas de sal fundido Vanessa usam embalagem Thermiculite® para resistir à oxidação, anéis em O Kalrez® para integridade da vedação e um dispositivo de empanques de carga ativa para proteção adicional. A vedação metal-metal e o design sem flange garantem longa vida útil, manutenção mínima e desempenho superior em condições extremas.