Válvulas de osmose reversa
Projetadas para as duras realidades da dessalinização da água do mar para melhorar a eficiência do processo de osmose reversa.
Por que a osmose reversa exige mais de suas válvulas
A osmose reversa (RO) tornou-se a tecnologia líder para a dessalinização da água do mar. Esse processo é fundamental para os produtores que buscam soluções sustentáveis de água doce, especialmente em regiões que enfrentam escassez de água. No entanto, os sistemas de RO são altamente sensíveis à qualidade do pré-tratamento e operam sob condições de pressão extremas que variam de 15 a 80 bar (220 a 1.160 psi), tornando o desempenho da válvula um fator crucial na eficiência da planta.
A natureza corrosiva da água do mar e a salmoura, combinada com o alto teor de sal e cloro, cria um ambiente hostil para os designs de válvula tradicionais. Flutuações de incrustação, escala e pressão podem levar ao desgaste prematuro, manutenção dispendiosa e até mesmo paradas completas da membrana. É por isso que as válvulas de tripla excentricidade Vanessa da Série 30.000 da Emerson são construídas especificamente para enfrentar esses desafios. Com um design de sede de metal sem fricção e demanda previsível de torque, elas garantem vazamento zero, alta confiabilidade e controle de pressão suave, protegendo suas membranas e maximizando o tempo de atividade.
Processo de osmose reversa
Vídeos para válvulas de osmose reversa

Válvula de tripla excentricidade Vanessa — Visão geral
Válvula de tripla excentricidade Vanessa — Visão geral
Projeto de válvula de tripla excentricidade
Facilidade de manutenção da válvula de tripla excentricidade Vanessa
Melhore a segurança da planta usando válvula de tripla excentricidade
Consulte um especialista em válvulas de osmose reversa
Válvulas de osmose reversa recomendadas
Os produtos a seguir podem oferecer vantagens significativas em comparação com designs convencionais de válvulas, em termos de capacidades de fechamento estanque, design compacto, atuação reduzida e manutenção limitada.
Loading...