Corta-chamas

Corta-chamas de deflagração e detonação em linha, de deflagração, de respiro de emergência e supressores de detonação projetados para fornecer a vazão máxima e o mínimo de queda de pressão.

Vazão máxima. Queda mínima de pressão.

Oferecemos uma ampla variedade de produtos de corta-chamas e supressores de detonação com características de vazão máxima para queda de pressão. Nosso portfólio inclui corta-chamas de deflagração e detonação em linha, de deflagração, de respiro de emergência e supressores de detonação. Os corta-chamas Enardo™ usam elementos de células de chamas com junta metálica em espiral e faixa de metal crimpada para inibir a propagação das chamas ao absorver e dissipar o calor. Os tamanhos de conexão variam de 3/4 a 36 polegadas.

Soluções para corta-chamas

Corta-chamas de fim de linha

image

Os corta-chamas de fim de linha, também chamados de tipo ventilação para a atmosfera, impedem que chamas externas entrem em tanques ou compartimentos. Eles usam um único elemento de fita de metal crimpado para resfriar e apagar chamas em condições não confinadas e atmosféricas, protegendo tanques de armazenamento e saídas de ar de fontes de ignição, como raios.

Ferramentas e documentos do corta-chama e supressor de detonação

Sobre a proteção contra chamas

Unconfined Flames

Chamas não confinadas são aplicações no fim da linha que não são restritas por uma barreira física, como um tubo. Como não são restritas, elas se propagam mais lentamente (abaixo da velocidade do som). Ainda assim, é preciso haver proteção para que uma chama seja impedida de se mover para dentro de um tanque e para a ignição.