Fallback image
Product Image

Válvulas internas do tanque para armazenamento de líquidos Anderson Greenwood

Válvulas de isolamento à prova de falhas para tanques de retiradas lateral e pelo fundo, disponíveis em modelos do tipo pivô, do tipo plugue e do tipo pivô de montagem lateral

Principais características

  • Isolamento à prova de falhas, pois o peso do disco sempre fechará o ITV quando não estiver sendo mantido aberto pelo operador.
  • Projetos de disco com autoassentamento proporcionam vedação perfeita, independentemente de pequenos desalinhamentos.
  • Construção totalmente em aço inoxidável e superfície das juntas rotativas revestidas com PTFE proporcionam total compatibilidade com temperaturas criogênicas.
  • Elimina cargas ascendentes prejudiciais no fundo do tanque ao limitar a força dos operadores de abertura e fechamento.
  • Cabos de abertura redundantes fornecidos para permitir a operação manual, se necessário.
  • Válvula piloto equalizadora de pressão integrada ao disco da válvula.