Válvulas de alívio de pressão operadas por piloto séries 90/9000 da Anderson Greenwood
Principais características
- O controle por piloto mantém altas forças de assentamento até o ponto de pressão de ajuste, ajudando a eliminar perdas de produto.
- A abertura por ação de disparo permite abertura máxima na pressão de ajuste, permitindo ajustes mais altos e superando problemas de congelamento ou travamento.
- Opção de pilotos de abertura rápida por disparo e de ação modulante proporcional para se adequar ao processo.
- Ampla seleção de materiais resilientes de sede e diafragma para atender à maioria das condições e proporcionar longa operação sem manutenção.
- Balanceamento contra pressão posterior, permitindo conexão a sistemas de coletor fechado sem perda de elevação da válvula ou flutuações na pressão de ajuste.
- A opção de sensor remoto permite detecção precisa de pressão, independentemente das perdas de pressão na tubulação de entrada.