Fallback image
Product Image

Válvulas de alívio pressão operadas por piloto série MLCP da Anderson Greenwood

A simple, high performance, cost effective internally-sensed modulating large capacity pilot (MLCP) operated valve.

Uma válvula operada por piloto de modulação de grande capacidade (MLCP) com detecção interna, simples, de alto desempenho e econômica

Principais características

  • A montagem integral rígida do piloto elimina a necessidade de suportes de montagem e reduz o centro de gravidade.
  • As sedes e vedações macias FKM reduzem as emissões e a perda de produto, minimizando os custos de manutenção.
  • O projeto simples ajuda a reduzir o tempo de manutenção.
  • Os orifícios de diâmetro completo proporcionam capacidade máxima, reduzindo a válvula e a tubulação associada.
  • A detecção interna ajuda a reduzir o tempo de manutenção, fornece um design mais compacto e elimina tubulações e conexões.
  • A ação de modulação ajuda a reduzir a perda de produto e mantém a estabilidade da pressão no sistema.
  • A capacidade nominal total a 10% de sobrepressão permite pressões definidas aumentadas e/ou uma válvula menor em uma determinada aplicação.
  • Purga manual através da conexão de teste de campo.
  • Válvula solenoide normalmente fechada na conexão de teste de campo para abertura remota da válvula (opcional).