Válvula de alívio com capacidade de reserva Anderson Greenwood
Principais características
- A área de orifício grande reduz drasticamente o número de válvulas necessárias para garantir a segurança.
- A sede com anel em O oferece desempenho estanque a bolhas até 90% da pressão de ajuste.
- Uma combinação de ligação de tensão e força de mola mantém a válvula fechada para fornecer abertura positiva na pressão de ajuste e fechamento estanque a bolhas no reassentamento.
- Abertura total na pressão de ajuste sem sobrepressão necessária para a capacidade nominal.
- Montagem por flange com face plana e acabamento liso.
- A pressão de reassentamento é 50% da pressão de ajuste.