Fallback image
Product Image

Válvula seletora de segurança da Anderson Greenwood

Um sistema duplo de dispositivo de alívio de pressão que fornece um método seguro e eficaz de comutação de uma PRV ativa para um modo de espera, mantendo a proteção contra a sobrepressão do sistema

Principais características

  • Fornece valores de Cv altos, resultando em queda de pressão inferior a 3% na entrada do PRV ativo, reduzindo a trepidação destrutiva da válvula.
  • Uma penetração mínima no recipiente ou tubo reduz os custos.
  • Reduz os custos de instalação em campo e os requisitos de espaço por meio de design pré-montado e compacto.
  • Fornece isolamento de processo do PRV em espera.
  • Permite a manutenção do PRV sem parada de processo.
  • A válvula de purga sob cada PRV ventila o processo retido de forma eficaz e segura antes da remoção para manutenção.