Fallback image
Product Image

Válvula de controle sanitária 84000 Baumann™

As válvulas de controle sanitárias 84000 Baumann são projetadas para atender às demandas rigorosas da indústria de ciências da vida. Essas válvulas estão em conformidade com os requisitos da 3A Sanitary Standards Inc. Incorporando a tecnologia de diafragma classe III confiável, as válvulas 84000 podem lidar com temperaturas altas. O diafragma com forma exclusiva resulta em forças de corte baixo na vazão do vapor, diminuindo possíveis danos ao delicado meio biológico ou alterando a consistência do produto final.

Principais características

  • Apresenta superfícies internas polidas eletronicamente.
  • Diafragma apoiado USP 24 Classe VI pt_BRFE, EPDM.
  • Projetado para limpeza no local (CIP) e higienização no local (SIP).
  • Autodrenagem no modo de montagem preferencial.
  • O tamanho compacto é ideal para espaços pequenos.
  • Atuador revestido com pó epóxi aprovado pelo FDA com fixadores em aço inoxidável para resistência máxima à corrosão.
  • Atuadores com campo reversível com várias molas com banda morta reduzida permitem a operação direta de dispositivos de sinal remoto.