Válvula de controle sanitária Baumann™ 87000 Flexsleev
Principais características
- O padrão de vazão exclusivo permite um autoescoamento tanto nas tubulações verticais quanto nas horizontais.
- Contornos otimizados de baixa vazão de corte a tornam ideal para meios biológicos sensíveis.
- A área de vazão entre a tubulação O.D. e a instalação do corpo é adequada para meios particularmente finos.
- O método de fixação do parafuso ajuda a facilitar a desmontagem e a remontagem do corpo.
- Atuador revestido com pó epóxi com ligação e garfos de aço inoxidável para máxima resistência à corrosão.