Fallback image
Product Image

Válvula de controle sanitária 89000 Baumann™

As válvulas de controle sanitárias (tipo músculo) Baumann 89000 fornecem soluções de controle para vários sistemas de processo sanitário. Essas válvulas atendem aos padrões FDA e USP CLVI. Todas as peças metálicas em contato com os meios são produzidas com aço inoxidável S31603 e cada válvula vem padrão com um atuador de aço inoxidável para resistir à corrosão da lavagem cáustica. A válvula de controle 89000 foi projetada para uso em uma ampla variedade de aplicações em muitas indústrias onde a limpeza e a esterilidade sejam necessárias.

Principais características

  • Tamanhos disponíveis variando de NPS 1/2 a 6.
  • Os elastômeros atendem aos padrões FDA e USP CLVI.
  • Está disponível o acabamento da superfície interna de 20 Ra.
  • Os atuadores do diafragma de aço inoxidável com acabamento eletropolido vêm padrão.
  • Os atuadores são perfeitamente combinados a cada tamanho de válvula para se adequarem a muitos processos.
  • Uma construção robusta com um garfo de aço inoxidável conecta a válvula com seu atuador e permite que o controlador da válvula digital Fisher FIELDVUE™ seja conectado.
  • A montagem da válvula inteira pode ser facilmente desmontada para inspeção e manutenção.