Fallback image
Product Image

Atuador elétrico SV Baumann™

O atuador elétrico SV Baumann é projetado especificamente para as válvulas de controle de haste deslizante da Baumann. É usado para controle de temperatura e umidade para HVAC (água quente e resfriada, vapor, glicol etc.), fabricação de semicondutor (salas limpas, processadores de ar de reabastecimento, processadores de ar de recirculação, umidificação, resfriadores, jaquetas e sistemas de glicol), e para muitos ambientes industriais, como têxtil, alimentos e bebidas e fabricação de pneus.

Principais características

  • A tecnologia multifuncional (MFT) oferece calibração automática padrão e habilidade de seleção de sinal na fábrica ou em campo.
  • Modos de falha da válvula de fechado, aberto e última posição estão disponíveis.
  • Escolha entre uma fonte de alimentação de 24 VCA ou de 24 VCC.
  • O transmissor de feedback de posição da haste está disponível.