Fallback image
Product Image

Atuador de válvula hidráulica linear série Bettis BLF-BLFR

O atuador de válvula helicoidal hidráulica pode ser operado nas condições mais severas enquanto fornece uma solução de automação de válvula compacta.

Principais características

  • Nenhuma peça móvel externa é exigida durante a operação
  • Inclui função de manutenção da pressão em temperaturas variantes
  • Fornece indicação de posição visual direta e válvula de passagem integrada para válvulas globo
  • Instalação fácil em flange intermediária em válvula globo
  • Alta proteção IP68 contra entrada de água
  • Viscosidade do óleo hidráulico 30 a 4.800 Nm Viscosidade do óleo hidráulico 15 a 200 cSt