Fallback image
Product Image

Atuador hidráulico helicoidal Bettis série BHH

O atuador de válvula hidráulica helicoidal pode ser operado nas condições mais severas enquanto fornece uma solução de automação de válvula compacta.

Principais características

  • Ao utilizar o engate estriado helicoidal múltiplo com estrias recíprocas no pistão, a saída alta de torque é constante por todas as rotações de 90 graus
  • Pode operar nas condições mais severas, com altas vibrações ou locais ambientalmente hostis
  • As posições de montagem são várias, com os modelos prontos para funções de controle modular com montagem direta
  • Compacto e concêntrico - baixa relação impacto ecológico/torque
  • Alta proteção IP68 contra entrada de água
  • Design de cruzamento integrado