Operador manual de engrenagem sem-fim de 1/4 de volta Série Bettis CW
Engrenagem sem-fim de 1/4 de volta para operações acionadas por corrente Com comprimentos de eixos de entrada otimizados, apoiados em rolamentos, minimizando assim a carga no cantiléver acionado por corrente, da proteção da corrente e da própria corrente.
Principais características
- Utilizada para operar válvulas borboleta, esfera, plug e amortecedores
Produtos relacionados