Atuador de válvula hidráulica Scotch Yoke Série Bettis GS
Principais características
- Mais de 15 alertas e alarmes para ajudar a alertar os usuários das anormalidades no sistema
- Com garantia de mão de obra e material de cinco anos
- O dispositivo Tension-Lok patenteado bloqueia positivamente o módulo da mola para permitir a instalação e a remoção seguras, eliminando o risco de liberação acidental da força da mola
- Com conformidade com PED 97/23/EC para atender os requisitos mais exigentes dos tanques de montagem de pressão
- Atende as especificações IP66 e IP67M para teste de inundação em alta pressão e imersão, bem como oferece proteção superior contra corrosão e entrada de água
- Oferece várias configurações, com um design modular que possibilita manutenção em campo segura e custos de inventário reduzidos