Atuador pneumático de válvulas tipo pinhão e cremalheira Série RPX da Bettis
Principais características
- A melhor resistência à corrosão é obtida com carcaça anodizada, pinhão zincado/cromatizado, tampas de extremidade revestidas a pó, pistões cromatizados e fixadores de aço inoxidável.
- Equipado com vedações de anel em O, materiais de rolamento do pistão e do pinhão de baixa fricção e graxa, para baixa manutenção e uma vida útil em ciclos sem problemas.
- Batentes de curso duplos permitem ajuste fino das posições aberta e fechada.
- A rotação nominal (90 graus) tem uma faixa ajustável de +5 e -5 graus em cada extremidade do curso.
- Limitador de curso da tampa da extremidade opcional disponível.
- As molas são especialmente projetadas para uma longa vida útil em ciclos.