Atuador de válvula linear pneumático série GVO da Bettis
Principais características
- Automatiza a maioria dos tipos de válvulas de haste de elevação: globo, com comporta expansora, lâmina, cunha, chapa, de haste ascendente e amortecedores
- Curso estendido para cada modelo
- Materiais de construção opcionais para serviços com ácido
- As opções incluem chaves com limites, relés, solenóides, pilotos de pressão, amortecedores e redutores manuais
- O ajuste do deslocamento nas partes de cima e de baixo garantem que o pistão para no atuador e não na válvula, protegendo a sede da válvula
- Projeto de pedestal aberto padrão, o pedestal fechado está disponível sob pedido