Fallback image
Product Image

Atuador pneumático de válvulas tipo pinhão e cremalheira Bettis série RPE

A série RPX da Bettis é um atuador de pinhão e cremalheira, disponível em 12 tamanhos como modelo de retorno de mola ou de ação dupla. Os atuadores têm um design resistente e confiável e destinam-se a operar válvulas de um quarto de volta ou qualquer outra aplicação de um quarto de volta. A série RPE da Bettis vem com corpo e tampas de extremidade revestidos, tem um design especial de pinhão de alumínio resistente à corrosão e possui fixadores de aço inoxidável, resultando em um projeto de atuador durável e duradouro.

Principais características

  • As peças fundidas do corpo para serviço sob regime severo fornecem proteção máxima no ambiente rigoroso das plantas de processo.
  • O revestimento em pó de poliuretano oferece excelente resistência à corrosão na carcaça e nas tampas de extremidade.
  • O pinhão, em peça única, à prova de expulsão, com pressão balanceada, permite uma reconfiguração segura em campo de Falha-Fechada para Falha-Aberta.
  • A liga do tipo aeroespacial 7075 T6 para o pinhão oferece a melhor combinação de resistência à corrosão, alta força e uma construção leve, além de fornecer proteção contra corrosão galvânica.
  • O ajuste preciso de curso duplo fornece ajuste preciso e intuitivo do fim de curso para as posições de válvula Aberta e Fechada.
  • Rolamentos de baixa manutenção para pistões e pinhão.