Válvulas de alívio de segurança e alívio térmico Birkett série Safeflo
Thermal relief valves for small gas or liquid systems, preventing thermal expansion in pipes and vessels.
Principais características
- Há várias opções, incluindo material não ferroso, para temperatura baixa e serviço com oxigênio e ligas exóticas para as indústrias de produtos químicos e de processos.
- A manutenção simplificada para válvulas com flange através de um deslizador no flange de entrada permite realinhamento mais fácil nas tubulações existentes após os serviços.
- As peças intercambiáveis permitem fácil modificação de gás para líquido ou líquido para gás com o menor número de peças possíveis.
- A série D é certificada para todos os meios sem modificações.
- A confiabilidade comprovada garante desempenho seguro e confiável.
- Limpeza opcional para serviços criogênicos e com oxigênio está disponível.