Fallback image
Product Image

Válvulas de segurança de mola direta série H da Crosby

As válvulas de segurança de mola direta fornecem uma proteção abrangente de sobrepressão para as aplicações de segurança de vapor Seção VIII e Seção Código I dos vasos de pressão e caldeiras ASME

Principais características

  • Certificadas pela ASME/NB para vapor.
  • Configurada e testada em vapor.
  • Opção flangeada com bocal completo.
  • Elevação restrita para capacidade personalizada.
  • Longa vida útil.
  • Baixa manutenção.
  • Dois anéis definem a pressão e o controle de purga.
  • Rigidez da sede ISOFLEX de até 93%. Para uma rigidez da sede superior a 93%, consulte a fábrica.