Válvulas de alívio de pressão OMNITRIM da Crosby
Principais características
- Certificadas pela ASME/NB para ar, água e vapor.
- Conformidade total com todas as principais normas relativas ao alívio de pressão, incluindo ASME VIII, XIII, API 527, EN4126, PED/CE e inúmeras outras normas.
- A série 900 utiliza um design com guarnição única para serviços de líquido, gás e vapor.
- Altamente personalizável para satisfazer a maioriadas aplicações.
- Peças intercambiáveis para reduzir os custos de manutenção.
- Configuração de bocal completa.