PRV de acionamento direto por mola para gás natural Crosby série 82
Principais características
- O desempenho à pressão de vazamento próximo da pressão definida permite pressões de operação mais altas, resultando em aumento do rendimento do processo e otimização do sistema.
- O design do corpo de 2 peças com sede e vedações facilmente substituíveis reduz o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
- A sede macia FKM oferece desempenho repetível à prova de vazamentos antes e depois de cada ciclo de alívio.
- Bolha estanque a 90% ou melhor da pressão definida.
- Fabricado de acordo com ASME Seção VIII UV para serviço com gás.
- As capacidades de alívio certificadas pelo Conselho Nacional de Inspetores de Embarcações de Caldeiras e Pressão.