Fallback image
Product Image

Válvula de alívio de pressão Crosby™ série EM

A válvula de alívio de pressão série J fornece proteção contra sobrepressão em aplicações de muito básicas até as mais exigentes. Com o respaldo de mais de 150 anos de experiência em engenharia e aplicações, seu projeto versátil e resistente faz dela uma solução comprovada em todas as aplicações industriais.

Principais características

  • O OMNI-Trim®, interno resistente e projetado funciona em aplicações de gás, líquido e multifásicas
  • Estanqueidade de sede aprimorada
  • Ação "pop" para proteção rápida e precisa contra sobrepressão
  • Vazão completa dentro de 5% sobrepressão
  • Projeto de fole balanceado para operação confiável com pressão posterior
  • Projeto simples e modular, otimizando o estoque de peças sobressalentes e reduzindo custos