Válvulas de segurança e de alívio Crosby estilo JCE
As válvulas de alívio e de segurança JCE estilo Crosby fornecem proteção completa contra sobrepressão para sistemas de processo a um custo de propriedade acessível.
Principais características
- Certificada com BS6759 peças 1, 2 e 3 por SAFED.
- A.D.Merkblatt (Aprovação TUV).
- Código ASME Seção VIII e Seção XIII (Aprovação do Conselho Nacional), com selo “NB/UV”.
- Regras Stoomwezen A1301.
- UDT Polônia.
- SQL chinês.
- Padrão australiano AS1271.
- Capacidade máxima de descarga de elevação total.
- Cada válvula testada e confiurada individualmente.
- Guia superior não molhada proporcionando furo de sede desobstruído.
- Reposicionamento positivo com guarnição de aço inoxidável ou resiliente.
- Ampla gama de acessórios.
Produtos relacionados