Dispositivo de alívio de pressão Crosby estilo JQ
Principais características
- Projetado em colaboração com Chlorine Institute, Inc.
- Fornece confiabilidade e segurança além disso possível com uma válvula de alívio de pressão convencional.
- Os selos diafragma de entrada e saída evitam efetivamente a corrosão das peças de trabalho internas e o escape de emissões fugitivas.
- Opção de tamanhos de entrada de 11/2” e 4” (38 e 100 mm).
- Modelo de 11/2” (38 mm) equipado com um flange de entrada especial aprovado pelo Chlorine Institute e sede metal-metal.
- Adapt_BRador de flange de face elevada ANSI opcional de 11/2” 300 lb e sede do anel em O de elastômero disponível para uma estiramento excepcional.