Fallback image
Product Image

Atuador de válvula hidráulica helicoidal submarino Série R Dantorque

Adequado para aplicações submarinas, muito compacto e totalmente concêntrico, graças ao mecanismo de acionamento de engrenagens helicoidais e molas de disco. Disponível nas configurações de ação dupla e antifalhas e com retorno por mola.

Principais características

  • Opção de modelos para pressões máximas de abastecimento de 103 ou 207 bar (1500 ou 3000 psi).
  • Disponível em três pacotes de molas para cada tamanho de atuador por retorno de mola antifalhas
  • Atuador de ação dupla RD8 - até o tamanho 8,00 com torques de saída de até 8.000 Nm
  • Atuador de retorno por mola RS8 - até o tamanho 8,00 com torques de saída de até 8.000 Nm
  • Atuador de ação dupla RD13 - do tamanho 13,3 e acima com torques de saída variando de 13.300 Nm a 406.000 Nm
  • Atuador de retorno por mola RS13 - do tamanho 13,3 e acima com torques de saída variando de 13.300 Nm a 406.000 Nm